Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 6210 / HT200 / HT200 / SNR (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6210 HT200

Codice componente
6210 HT200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.36 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 3413520353278
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura Ingrassaggio speciale (da -20 a +200°C)
Peso(g) 482.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 6210 / HT200 / HT200 / SNR, il codice articolo è il seguente: 6210 HT200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6210 HT200.

Supporto tecnico