Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / F605 / SNR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6205 F605

Codice componente
6205 F605
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.86 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale estremamente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 3413521372162
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura Per alte temperature (da +200 a +350°C)
Peso(g) 129.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / F605 / SNR, il codice articolo è il seguente: 6205 F605.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6205 F605.

Supporto tecnico