Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / 6202 FT150ZZ / 6202 FT150ZZ / FT150ZZ / SNR (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6202 FT150ZZ

Codice componente
6202 FT150ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 3413520353933
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +150°C
Peso(g) 46.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / 6202 FT150ZZ / 6202 FT150ZZ / FT150ZZ / SNR, il codice articolo è il seguente: 6202 FT150ZZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6202 FT150ZZ.

Supporto tecnico