Bilancieri, seguicamma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR30
NUKR40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Gabbia Diametro interno
(mm)
Guarnizione Peso
(g)

43.05 €

1 21 giorni 3040Gabbia in lamiera d’acciaio12Guarnizione a labbro su entrambi i lati117.0

25.62 €

1 4 giorni 1858Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento40Guarnizione a labirinto su entrambi i lati250.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per cuscinetti Fissaggio assiale Bussole esagonali Lubrificazione e manutenzione Rilubrificazione possibile senza restrizioni
Anello esterno Superficie esterna sferica Gamma di temperatura -20 – +120°C Anello eccentrico Senza anello eccentrico

Supporto tecnico