Bilancieri, seguicamma Serie KDD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LR5204 KDD

Codice componente
LR5204 KDD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.57 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 52 Larghezza rullo B(mm) 20.6 Materiale Acciaio per cuscinetti
File di sfere Cuscinetti a doppia fila Gabbia Gabbia in poliammide Diametro interno(mm) 20
Anello esterno Superficie esterna cilindrica Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 216.0

Si trova sulla pagina di Bilancieri, seguicamma Serie KDD, il codice articolo è il seguente: LR5204 KDD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR5204 KDD.

Supporto tecnico