Bilancieri, seguicamma Serie PP (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR26 PP
KR40 PP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Diametro interno
(mm)
Peso
(g)

14.62 €

1 4 giorni 26361067.0

63.82 €

1 4 giorni 405818275.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per cuscinetti Fissaggio assiale Bussole esagonali Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Lubrificazione e manutenzione Rilubrificazione possibile senza restrizioni Anello esterno Superficie esterna sferica Guarnizione Rondella piana assiale in plastica con tenuta su entrambi i lati
Gamma di temperatura -30 – +120°C Anello eccentrico Senza anello eccentrico

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico