Rulli di scorrimento di tipo prigioniero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NUKR47

Codice componente
NUKR47
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.67 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 20 Larghezza rullo B(mm) 66 Materiale Acciaio per cuscinetti
Fissaggio assiale Bussole esagonali Gabbia Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento Diametro interno(mm) 47
Lubrificazione e manutenzione Rilubrificazione possibile senza restrizioni Anello esterno Superficie esterna sferica Guarnizione Guarnizione a labirinto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 398.0 Anello eccentrico Senza anello eccentrico

Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento di tipo prigioniero, il codice articolo è il seguente: NUKR47.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NUKR47.

Supporto tecnico