Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W25-40-10 B2 |
W30-47-10 B2 |
W50-68-10 B2 |
W55-72-10 B2 |
W65-85-10 B2 |
W70-90-10 B2 |
W85-110-13 B2 |
W100-120-10 B2 |
W100-130-13 B2 |
W160-190-15 B2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | 10 | ||
6.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 10 | ||
8.50 € | 1 | 4 giorni | 50 | 68 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 55 | 72 | 10 | ||
10.75 € | 1 | 4 giorni | 65 | 85 | 10 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | 70 | 90 | 10 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 85 | 110 | 13 | ||
14.05 € | 1 | 4 giorni | 100 | 120 | 10 | ||
16.27 € | 1 | 4 giorni | 100 | 130 | 13 | ||
30.32 € | 1 | 4 giorni | 160 | 190 | 15 |
Loading...
Materiale | NBR (Perbunan) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Placcatura metallica | Labbro antipolvere/labbro protettivo | senza | Molla di tensione | Acciaio non legato |
Peso(g) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali