Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | 4 giorni | 12 | 22 | 7 | 10 | ||
3.15 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | 7 | 50 | ||
3.26 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 7 | 10 | ||
3.26 € | 1 | 4 giorni | 16 | 28 | 7 | 10 | ||
3.71 € | 1 | 4 giorni | 17 | 32 | 7 | 10 | ||
3.71 € | 1 | 4 giorni | 17 | 35 | 7 | 10 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | 25 | 62 | 8 | 10 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | 30 | 50 | 7 | 10 | ||
4.88 € | 1 | 4 giorni | 30 | 52 | 7 | 10 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 10 | 10 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 12 | 11 | ||
6.69 € | 1 | 4 giorni | 30 | 72 | 10 | 20 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | 34 | 46 | 8 | 10 | ||
5.22 € | 1 | 4 giorni | 35 | 56 | 10 | 10 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 7 | 10 | ||
6.69 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 10 | 10 | ||
7.20 € | 1 | 4 giorni | 35 | 80 | 8 | 500 | ||
4.88 € | 1 | 4 giorni | 38 | 55 | 7 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | 50 | 7 | 13.0 | ||
5.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | 56 | 10 | 10 | ||
5.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 7 | 10 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | 40 | 62 | 7 | 20 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | 40 | 65 | 12 | 90 | ||
5.22 € | 1 | 4 giorni | 42 | 58 | 7 | 10 | ||
6.69 € | 1 | 4 giorni | 45 | 72 | 12 | 1 | ||
6.45 € | 1 | 4 giorni | 48 | 68 | 10 | 100 | ||
6.45 € | 1 | 4 giorni | 50 | 70 | 10 | 10 | ||
7.20 € | 1 | 4 giorni | 50 | 80 | 8 | 10 | ||
8.55 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 10 | 10 | ||
6.69 € | 1 | 4 giorni | 52 | 72 | 12 | 10 | ||
6.98 € | 1 | 4 giorni | 55 | 70 | 10 | 10 | ||
7.20 € | 1 | 4 giorni | 55 | 80 | 8 | 20 | ||
7.20 € | 1 | 4 giorni | 58 | 80 | 10 | 38 | ||
8.15 € | 1 | 4 giorni | 60 | 85 | 8 | 20 | ||
9.46 € | 1 | 4 giorni | 60 | 100 | 10 | 10 | ||
8.55 € | 1 | 4 giorni | 70 | 90 | 7 | 40 | ||
8.55 € | 1 | 4 giorni | 70 | 90 | 13 | 10 | ||
12.34 € | 1 | 4 giorni | 85 | 130 | 12 | 10 | ||
12.34 € | 1 | 4 giorni | 100 | 130 | 13 | 10 | ||
12.34 € | 1 | 4 giorni | 110 | 130 | 13 | 500 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 130 | 160 | 15 | 100 | ||
36.62 € | 1 | 4 giorni | 190 | 225 | 15 | 10 |
Loading...
Materiale | NBR (Perbunan) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Rivestimento in gomma | Labbro antipolvere/labbro protettivo | con | Molla di tensione | Acciaio non legato |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali