Boccole Serie P10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAP1020 P10
PAP10560 P10
PAP180100 P10
PAP2220 P10
PAP2425 P10
PAP2525 P10
PAP3240 P10
PAP3550 P10
PAP5560 P10
PAP6560 P10
PAP8060 P10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)

1.52 €

1 4 giorni 101240289776562795.020

34.73 €

1 4 giorni 105110-389.060

145.55 €

1 4 giorni 18018540289776600921100.0100

1.87 €

1 4 giorni 2225402897765745017.020

3.75 €

1 4 giorni 2427402897765760323.025

2.63 €

1 4 giorni 2528402897765771924.025

5.80 €

1 4 giorni 3236402897765814375.040

5.33 €

1 4 giorni 3539402897765831089.050

13.98 €

1 4 giorni 55604028977658907208.060

25.66 €

1 4 giorni 65704028977659140242.060

27.62 €

1 4 giorni 80854028977659454297.060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -200:: +280 Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Materiale Con piombo

Supporto tecnico