Boccole Serie P14

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAP1020 P14
PAP1225 P14
PAP14060 P14
PAP1815 P14
PAP1820 P14
PAP2010 P14
PAP3230 P14
PAP4530 P14
PAP5040 P14
PAP5060 P14
PAP5540 P14
PAP6040 P14
PAP8060 P14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)

1.53 €

1 4 giorni 101240289776562865.020

1.85 €

1 4 giorni 121440289776565387.025

114.22 €

1 4 giorni 1401454028977660009505.9999760

3.50 €

1 4 giorni 1820-6.015

1.67 €

1 4 giorni 1820-9.020

1.53 €

1 4 giorni 202340289776572387.010

3.80 €

10 4 giorni 3236-49.030

6.20 €

1 4 giorni 4550402897765854985.030

7.63 €

1 4 giorni 50554028977658747126.040

10.42 €

1 4 giorni 50554028977658785186.060

9.03 €

1 4 giorni 55604028977658877136.040

-

1 Preventivo 60654028977658969149.040

20.95 €

1 4 giorni 80854028977659461293.060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -200:: +280 Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Materiale Senza piombo

Supporto tecnico