Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
354 A |
368 A |
472 A |
492 A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.46 € | 1 | 4 giorni | - | 85 | 0053893010199 | Solo anello esterno (coppa) | 175.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 50.8 | - | 0053893015316 | Anello interno (cono) solo. con set di rulli | 386.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | 120 | 0053893038254 | Solo anello esterno (coppa) | 498.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | 133.5 | 0053893043289 | Solo anello esterno (coppa) | 468.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
EAN
Gamma di prodotti
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali