Boccole senza olio serie P11

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAF20165 P11
PAP10060 P11
PAP1825 P11
PAP5030 P11
PAP5540 P11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)

8.98 €

1 4 giorni 2023402897766089416.016.5

92.50 €

1 4 giorni 100105-412.060

4.25 €

1 4 giorni 1820402897765719112.025

22.22 €

1 4 giorni 5055-105.030

36.27 €

1 4 giorni 55604028977658884155.040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -200:: +280 Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Materiale Con piombo

Supporto tecnico