Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PAP2830 P20 |
PAP3020 P20 |
PAP4540 P20 |
PAP7040 P20 |
PAP8040 P20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68 € | 1 | 4 giorni | 28 | 32 | 4028977657887 | 44.0 | 30 | ||
4.38 € | 1 | 4 giorni | 30 | 34 | 4028977657962 | 31.0 | 20 | ||
9.25 € | 1 | 4 giorni | 45 | 50 | 4028977658587 | 111.0 | 40 | ||
- | 1 | Preventivo | 70 | 75 | 4028977659201 | 173.0 | 40 | ||
15.32 € | 1 | 4 giorni | 80 | 85 | 4028977659416 | 184.0 | 40 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 110 | Lubrificazione e manutenzione | Bassa manutenzione. Per applicazioni lubrificate | Materiale | Con piombo |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
EAN
Peso(g)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali