Cuscinetti a rulli cilindrici Serie V (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NCF3030 V

Codice componente
NCF3030 V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

580.62 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 150 D.E. D(Ø) 225 Larghezza B(mm) 56
Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Foro Foro cilindrico
Gabbia Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto di supporto (spostamento assiale) EAN 9008745249181 Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 7500.0

Supporto tecnico