Codice articolo del costruttore: NKIB5901
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 15.26 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 12 Ø
D.E. D: 24 Ø
Larghezza B: 17.5 mm
EAN: 9008745719745
Peso: 38.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NKIB5901
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Classe 0 | Materiale elemento rotante | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Direzione di funzionamento | Cuscinetto a doppia direzione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli/cuscinetti a sfere obliqui, il codice articolo è il seguente: NKIB5901.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKIB5901.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NKIB5910 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.52 € | 1 | 4 giorni | 50 | 72 | 34 | 9008745719820 | 385.0 |