Cuscinetto a rulli/cuscinetti a sfere assiali Serie Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NKXR45 -Z

Codice componente
NKXR45 -Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

159.92 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 45 D.E. D(Ø) 58 Larghezza B(mm) 32
Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio EAN 9008745720307 Lubrificazione Per ingrassaggio
Direzione di funzionamento Cuscinetto unidirezionale Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 244.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli/cuscinetti a sfere assiali Serie Z, il codice articolo è il seguente: NKXR45 -Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKXR45 -Z.

Supporto tecnico