Cuscinetti a rulli Serie 2LSV (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NNF5016 2LSV

Codice componente
NNF5016 2LSV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

207.60 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 80 D.E. D(Ø) 125 Larghezza B(mm) 60
Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Fila doppia Foro Foro cilindrico
Gabbia Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto fisso EAN 9008745285721 Gamma di temperatura -20 – +80°C
Peso(g) 2700.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie 2LSV, il codice articolo è il seguente: NNF5016 2LSV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NNF5016 2LSV.

Supporto tecnico