Cuscinetti a rulli Serie -2RSR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RNA4903 -2RSR

Codice componente
RNA4903 -2RSR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.97 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 22 D.E. D(Ø) 30 Larghezza B(mm) 13
Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale EAN 9008745717802 Anello interno Senza anello interno
Lubrificazione Scanalatura con foro/i di lubrificazione Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 20.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie -2RSR, il codice articolo è il seguente: RNA4903 -2RSR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RNA4903 -2RSR.

Supporto tecnico