Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NJ2312 ETVP3C4
D.I. d(Ø) | 60 | D.E. D(Ø) | 130 | Larghezza B(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Foro | Foro cilindrico |
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | EAN | 9008745265716 | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 2900.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie ETVP3C4, il codice articolo è il seguente: NJ2312 ETVP3C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ2312 ETVP3C4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali