Cuscinetti a rulli Serie -Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NKXR35 -Z
NKXR40 -Z
NKXR50 -Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

53.14 €

1 4 giorni 3547309008745720260157.0

61.32 €

1 4 giorni 4052329008745720284200.0

79.54 €

1 4 giorni 5062359008745720321268.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Lubrificazione Per ingrassaggio Direzione di funzionamento Cuscinetto unidirezionale
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico