Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NKX10-ZTVP
D.I. d(Ø) | 50 | D.E. D(Ø) | 62 | Larghezza B(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Classe 0 | Materiale elemento rotante | Acciaio |
Gabbia | Gabbia in poliammide | EAN | 9008745739002 | Lubrificazione | Per ingrassaggio |
Direzione di funzionamento | Cuscinetto unidirezionale | Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Peso(g) | 268.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie -ZTVP, il codice articolo è il seguente: NKX10-ZTVP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKX10-ZTVP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali