Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NA2208 -2RS
D.I. d(Ø) | 40 | D.E. D(Ø) | 80 | Larghezza B(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Materiale elemento rotante | Acciaio | Guida assiale | Senza guida assiale |
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | EAN | 9008745714931 | Anello esterno | Superficie esterna sferica |
Guarnizione | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Peso(g) | 610.0 |
Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie 2RS, il codice articolo è il seguente: NA2208 -2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA2208 -2RS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali