Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie PP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NATR8 PP
NATR25 PP
NATV8 PP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Gabbia EAN Peso
(g)

13.23 €

1 4 giorni 82414Gabbia in lamiera d’acciaio900874572912640.0

29.90 €

1 4 giorni 255224Gabbia in lamiera d’acciaio9008745715501280.0

13.23 €

1 4 giorni 82414Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento900874572917140.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale elemento rotante Acciaio Guida assiale Con guida assiale
Anello esterno Superficie esterna sferica Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico