Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3205 A |
3213 A |
3220 A |
3305 A |
3317 A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.03 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571185453 | 180.0 | ||
153.52 € | 1 | 4 giorni | - | 7316570793055 | 1687.0 | ||
517.63 € | 1 | 4 giorni | 60.3 | 7316570044669 | 5680.0 | ||
68.95 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571483627 | 351.0 | ||
705.22 € | 1 | 4 giorni | - | 7316570649987 | 7494.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 30 gradi | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali