Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3212 A2RS1
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 30 gradi | EAN | 7316573931263 |
Guarnizione | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Peso(g) | 1279.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 2RS / serie A2RS1 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3212 A2RS1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212 A2RS1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali