Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 2RS / 3310 / serie A2RS1C3MT33 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3310 A2RS1C3MT33

Codice componente
3310 A2RS1C3MT33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

182.43 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Angolo di contatto 30 gradi EAN 7316571510736
Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 1711.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 2RS / 3310 / serie A2RS1C3MT33 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3310 A2RS1C3MT33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3310 A2RS1C3MT33.

Supporto tecnico