Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 2RS / serie A2RS1MT33 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3205 A2RS1MT33
3210 A2RS1MT33
3304 A2RS1MT33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

61.22 €

1 17 giorni 7316571484051178.0

133.90 €

1 4 giorni 7316571821825687.0

68.17 €

1 4 giorni 7316571484013224.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 30 gradi Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico