Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 3205 / 2Z / serie A2ZMT33 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3205 A2ZMT33

Codice componente
3205 A2ZMT33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.15 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 30 gradi Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 181.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 3205 / 2Z / serie A2ZMT33 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3205 A2ZMT33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3205 A2ZMT33.

Supporto tecnico