Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 3202 , 3307 / 2Z / gabbia in plastica / serie A2ZTN9MT33 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3202 A2ZTN9MT33
3307 A2ZTN9MT33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

36.49 €

1 12 giorni 731657024844967.0

103.51 €

1 17 giorni 7316570796520740.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 30 gradi Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico