Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7206 BECBP |
7207 BECBP |
7306 BECBP |
7311 BECBP |
7317 BECBP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.91 € | 1 | 12 giorni | 7316571410326 | 188.0 | ||
51.08 € | 1 | 17 giorni | 7316576632822 | 272.0 | ||
49.54 € | 1 | 17 giorni | 7316576633850 | 331.0 | ||
99.30 € | 1 | 4 giorni | 7316577092540 | 1338.0 | ||
373.95 € | 1 | 4 giorni | 7316577065889 | 4259.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X | Gabbia | Gabbia in poliammide |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 40 gradi | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali