Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSN515 LA
Diametro interno(mm) | 61.91 | Diametro esterno(mm) | 94.7 | Larghezza(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -40 – 100°C | Versione(g) | Guarnizione a quattro labbri | Peso(g) | 37 |
GTIN/EAN | 7316574269969 |
Si trova sulla pagina di Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie LA, il codice articolo è il seguente: TSN515 LA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN515 LA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali