Carrello / quattro file / classe di precisione G3 / BMW30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BMW30 MG3V1

Codice componente
BMW30 MG3V1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.82 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Elemento rotante Sfera Catena a sfere Senza catena a sfere File di sfere/rulli Quattro file
Produttore Schneeberger Materiale Acciaio; plastica Serie Serie 30
Gamma di temperatura -40 – +80°C Peso(g) 800.0

Si trova sulla pagina di Carrello / quattro file / classe di precisione G3 / BMW30, il codice articolo è il seguente: BMW30 MG3V1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BMW30 MG3V1.

Supporto tecnico