Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7411 BGM
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in ottone |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 40 gradi | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +150°C | Peso(g) | 2569.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / singola fila / 7411 / BGM / BGM / SKF, il codice articolo è il seguente: 7411 BGM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7411 BGM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali