Cuscinetti assiali a sfere a gola profonda / unidirezionali / SKF (51100)

Cuscinetti assiali a sfere a gola profonda / unidirezionali / SKF 51100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 51100

Marca: SKF

Prezzo: 12.80

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

Regolazione angolare: Nessun angolo regolabile

EAN: 7316577006493

Direzione di funzionamento: Cuscinetto unidirezionale

Peso: 20.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51100

Codice componente
51100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Regolazione angolare EAN Direzione di funzionamento Peso
(g)

12.80 €

1 7 giorni -Nessun angolo regolabile7316577006493Cuscinetto unidirezionale20.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere a gola profonda / unidirezionali / SKF, il codice articolo è il seguente: 51100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51100.

Tipologia prodotto

Codice componente
51102
51104
51105
51106
51112
51115
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Regolazione angolare EAN Direzione di funzionamento Peso
(g)

12.68 €

1 12 giorni -Nessun angolo regolabile7316577058409Cuscinetto unidirezionale25.0

12.87 €

1 12 giorni -Nessun angolo regolabile7316577058652Cuscinetto unidirezionale40.0

14.23 €

1 12 giorni -Nessun angolo regolabile7316577058645Cuscinetto unidirezionale57.0

15.32 €

1 12 giorni -Nessun angolo regolabile7316577058638Cuscinetto unidirezionale65.0

33.65 €

1 12 giorni -Nessun angolo regolabile7316576677489Cuscinetto unidirezionale293.0

45.18 €

1 17 giorni -Nessun angolo regolabile7316576677601Cuscinetto unidirezionale400.0

Supporto tecnico