Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / 2F / serie -2F / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YAR211-203 -2F
YEL205-100-2F
YEL206-104 -2F
YEL207-107 -2F
YEL209 -2F
YEL210 -2F
YEL211-2F
YEL212-2F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Fissaggio Peso
(g)

69.77 €

1 17 giorni 55.56255.67316577039187Perni filettati995.0

34.20 €

1 17 giorni 25.4-7316576616808Collare di bloccaggio eccentrico230.0

41.88 €

1 17 giorni 31.7548.47316577029768Collare di bloccaggio eccentrico330.0

50.13 €

1 17 giorni 36.51351.17316577754721Collare di bloccaggio eccentrico505.0

54.75 €

1 7 giorni -56.37316570460773Collare di bloccaggio eccentrico779.0

59.15 €

1 12 giorni ---Collare di bloccaggio eccentrico896.0

77.78 €

1 17 giorni -71.47316570040388Collare di bloccaggio eccentrico1295.0

100.78 €

1 12 giorni -77.87316570118209Collare di bloccaggio eccentrico1650.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Spherical Surface Precisione (JIS) Grade 0
Anello esterno With Outer Ring Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati Guarnizione Guarnizione scorrevole bifacciale con puleggia centrifuga Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico