Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS1 / 2RS1 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62/28 -2RS1
1726203 -2RS1
1726205 -2RS1
1726206 -2RS1
1726208 -2RS1
1726209 -2RS1
1726212 -2RS1
1726305 -2RS1
6009 -2RS1
6016 -2RS1
6017 -2RS1
6028 -2RS1
6030 -2RS1
61809 -2RS1
61810 -2RS1
61817 -2RS1
61903 -2RS1
61904 -2RS1
62209 -2RS1
62212 -2RS1
62306 -2RS1
62307 -2RS1
62311 -2RS1
628/6 -2RS1
628/8 -2RS1
6317 -2RS1
RLS10 -2RS1
W6001 -2RS1
W6007 -2RS1
W6009 -2RS1
W609 -2RS1
W61900 -2RS1
W61902 -2RS1
W61906-2RS1
W619/8-2RS1
W6205 -2RS1
W6208-2RS1
W623 -2RS1
W626-2RS1
W6304 -2RS1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno Tipo anello esterno Precisione (JIS) D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Anello esterno Numero di piste per anelli del cuscinetto Materiale elemento di rotolamento Gabbia Gioco Isolamento corrente EAN Fissaggio Anello interno Anello esterno Peso
(g)

37.93 €

1 17 giorni Steel-Grade 6---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577098375--Senza flangia/scanalatura177.0

12.35 €

1 17 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0--With Outer Ring-Steel---7316576620195Nessuna opzione di montaggio aggiuntivaNessun anello interno allargato-62.0

15.38 €

1 17 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0--With Outer Ring-Steel---7316576621826Nessuna opzione di montaggio aggiuntivaNessun anello interno allargato-119.0

18.83 €

1 12 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0--With Outer Ring-Steel---7316576620201Nessuna opzione di montaggio aggiuntivaNessun anello interno allargato-188.0

29.58 €

1 12 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0--With Outer Ring-Steel---7316576625053Nessuna opzione di montaggio aggiuntivaNessun anello interno allargato-346.0

33.90 €

1 17 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0--With Outer Ring-Steel---7316577299031Nessuna opzione di montaggio aggiuntivaNessun anello interno allargato-396.0

49.92 €

1 17 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0--With Outer Ring-Steel---7316570435030Nessuna opzione di montaggio aggiuntivaNessun anello interno allargato-749.0

25.95 €

1 17 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0--With Outer Ring-Steel---7316570380316Nessuna opzione di montaggio aggiuntivaNessun anello interno allargato-215.0

15.60 €

1 7 giorni Steel-Grade 6---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570178098--Senza flangia/scanalatura244.0

58.03 €

1 12 giorni Steel-Grade 0---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316576623400--Senza flangia/scanalatura876.0

67.40 €

1 17 giorni Steel-Grade 0---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577297303--Senza flangia/scanalatura924.0

268.12 €

1 4 giorni Steel-Grade 0---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577067524--Senza flangia/scanalatura3450.0

384.58 €

1 4 giorni Steel-Grade 0---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570868241--Senza flangia/scanalatura4262.0

43.42 €

1 17 giorni Steel-Grade 6---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570854107--Senza flangia/scanalatura36.0

49.37 €

1 17 giorni Steel-Grade 6---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577611574--Senza flangia/scanalatura51.0

101.42 €

1 4 giorni Steel-Grade 6---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577100474--Senza flangia/scanalatura272.0

14.53 €

1 12 giorni Steel-Grade 5---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570766851--Senza flangia/scanalatura17.0

17.37 €

1 12 giorni Steel-Grade 5---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577121950--Senza flangia/scanalatura37.0

52.87 €

1 17 giorni Steel-Grade 6---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577080516--Senza flangia/scanalatura505.0

100.12 €

1 17 giorni Steel-Grade 6---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577742483--Senza flangia/scanalatura995.0

42.55 €

1 17 giorni Steel-Grade 6---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577080592--Senza flangia/scanalatura492.0

66.70 €

1 17 giorni Steel-Grade 6---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577080608--Senza flangia/scanalatura687.0

258.47 €

1 17 giorni Steel-Grade 0---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577298638--Senza flangia/scanalatura1994.0

9.97 €

1 17 giorni Steel-Grade 5---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316571593913--Senza flangia/scanalatura2.0

10.58 €

1 12 giorni Steel-Grade 5---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570976151--Senza flangia/scanalatura5.0

128.22 €

1 4 giorni Steel-Grade 0---Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577117120--Senza flangia/scanalatura4285.0

76.75 €

1 17 giorni Steel-Grade 631.75--Single RowSteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577017758--Senza flangia/scanalatura294.0

16.55 €

1 7 giorni Stainless Steel-Grade 5---Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316571077789--Senza flangia/scanalatura19.0

88.78 €

1 17 giorni Stainless Steel-Grade 6---Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570173505--Senza flangia/scanalatura141.0

185.33 €

1 17 giorni Stainless Steel-Grade 6-76-Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316571649757--Senza flangia/scanalatura233.0

20.95 €

1 4 giorni Stainless Steel-Grade 5---Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316572559413--Senza flangia/scanalatura14.0

29.22 €

1 17 giorni Stainless Steel-Grade 5---Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316572207970--Senza flangia/scanalatura9.0

36.47 €

1 12 giorni Stainless Steel-Grade 5---Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570400564--Senza flangia/scanalatura15.0

83.88 €

1 17 giorni Stainless Steel-Grade 5---Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316572541371--Senza flangia/scanalatura48.0

18.17 €

1 17 giorni Stainless Steel-Grade 5---Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570816457--Senza flangia/scanalatura7.0

38.67 €

1 12 giorni Stainless Steel-Grade 5---Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570369465--Senza flangia/scanalatura130.0

135.82 €

1 17 giorni Stainless Steel-Grade 6---Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570231380--Senza flangia/scanalatura375.0

16.77 €

1 17 giorni Stainless Steel-Grade 5---Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316572541128--Senza flangia/scanalatura20.0

19.98 €

1 12 giorni Stainless Steel-Grade 5---Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570883251--Senza flangia/scanalatura8.0

72.82 €

1 17 giorni Stainless Steel-Grade 5---Single RowStainless SteelGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570948912--Senza flangia/scanalatura135.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Foro Foro cilindrico Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico