Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS1 / 2RS1C3HGJN / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61904 -2RS1C3HGJN

Codice componente
61904 -2RS1C3HGJN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.50 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
EAN 7316571591254 Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +150°C
Peso(g) 37.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS1 / 2RS1C3HGJN / SKF, il codice articolo è il seguente: 61904 -2RS1C3HGJN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61904 -2RS1C3HGJN.

Supporto tecnico