Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS1 / 2RS1C3WT / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6206-2RS1C3WT
6207 -2RS1C3WT
6209 -2RS1C3WT
6210 -2RS1C3WT
6306 -2RS1C3WT
6308 -2RS1C3WT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

24.28 €

1 17 giorni Grade 67316571333571208.0

32.35 €

1 17 giorni -7316571295008290.0

51.80 €

1 17 giorni -7316571753584418.0

56.91 €

1 4 giorni -7316571654638459.0

34.55 €

1 17 giorni Grade 67316571355535366.0

65.77 €

1 17 giorni Grade 67316571358253630.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -40–+160°C

Supporto tecnico