Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS2 / 2RS2LHT23 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6201-2RS2LHT23

Codice componente
6201-2RS2LHT23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.64 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
EAN 7316570693256 Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -40–+120°C
Peso(g) 38.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS2 / 2RS2LHT23 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6201-2RS2LHT23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6201-2RS2LHT23.

Supporto tecnico