Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6001 -2RSL
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | EAN | 7316571816647 |
Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Peso(g) | 20.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RSL / 2RSL / SKF, il codice articolo è il seguente: 6001 -2RSL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6001 -2RSL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali