Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6207 -2ZNR |
6208 -2ZNR |
6309 -2ZNR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.58 € | 1 | 12 giorni | 7316575803278 | 292.0 | ||
45.17 € | 1 | 17 giorni | 7316570652451 | 374.0 | ||
87.53 € | 1 | 17 giorni | 7316571011288 | 850.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | Grooved | Precisione (JIS) | Grade 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali