Cuscinetto a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 30° / A2RS1C3MT33 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3213 A2RS1C3MT33

Codice componente
3213 A2RS1C3MT33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

242.57 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Angolo di contatto 30 gradi EAN 7316571510712
Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 1580.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 30° / A2RS1C3MT33 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3213 A2RS1C3MT33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3213 A2RS1C3MT33.

Supporto tecnico