Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 30° / A2RSTNC3MT3 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3304 A2RSTNC3MT3

Codice componente
3304 A2RSTNC3MT3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.27 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Angolo di contatto 30 gradi EAN 7316570121292
Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 220.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 30° / A2RSTNC3MT3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3304 A2RSTNC3MT3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3304 A2RSTNC3MT3.

Supporto tecnico