Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 30° / A2ZMT33 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3214 A2ZMT33

Codice componente
3214 A2ZMT33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

245.73 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 30 gradi EAN 7316571496108
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 1670.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 30° / A2ZMT33 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3214 A2ZMT33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3214 A2ZMT33.

Supporto tecnico