Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7002 ACDGA/P4A |
7005 ACDGA/P4A |
7024 ACDGA/P4A |
7030 ACDGA/P4A |
708 ACDGA/P4A |
71903 ACDGA/P4A |
71908 ACDGA/P4A |
71912 ACDGA/P4A |
71917 ACDGA/P4A |
71940 ACDGA/P4A |
7200 ACDGA/P4A |
7214 ACDGA/P4A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
145.23 € | 1 | 17 giorni | - | 30.0 | ||
149.68 € | 1 | 17 giorni | 7316570606607 | 78.0 | ||
805.23 € | 1 | 4 giorni | 7316570307924 | 2090.0 | ||
1,225.83 € | 1 | 4 giorni | 7316570449464 | 4090.0002 | ||
159.12 € | 1 | 17 giorni | 7316570852257 | 12.0 | ||
163.78 € | 1 | 17 giorni | 7316570780376 | 17.0 | ||
199.18 € | 1 | 17 giorni | 7316570726312 | 11.0 | ||
294.13 € | 1 | 17 giorni | 7316570347029 | 187.0 | ||
455.16 € | 1 | 4 giorni | 7316570991147 | 522.0 | ||
2,045.27 € | 1 | 4 giorni | - | 6040.0 | ||
197.58 € | 1 | 4 giorni | 7316570464306 | 30.0 | ||
435.75 € | 1 | 4 giorni | 7316570065367 | 1070.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 4 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione | Cuscinetto universale singolo | Gabbia | Gabbia in poliammide | Angolo di contatto | 25 gradi |
Precarico | Precarico leggero | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali