Cuscinetti a rulli cilindrici Serie PPV2NR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NNF5018 PPV2NR

Codice componente
NNF5018 PPV2NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

266.03 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 67 Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Fila doppia
Foro Foro cilindrico Gabbia Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Design Cuscinetto fisso Anello esterno 2 scanalature ad anello con anello di sicurezza sull’anello esterno
Gamma di prodotti Con due anelli di sicurezza chiusi Gamma di temperatura -20 – +80°C Peso(g) 3710.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie PPV2NR, il codice articolo è il seguente: NNF5018 PPV2NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NNF5018 PPV2NR.

Supporto tecnico