Cuscinetti a rulli cilindrici Serie V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NCF2914 V
NCF3005 V
NCF3007 V
NCF3008 V
NCF3026 V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

75.50 €

1 4 giorni -490.0

-

1 Preventivo -130.0

35.67 €

1 4 giorni -260.0

29.83 €

1 4 giorni -310.0

316.32 €

1 4 giorni 525650.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Foro Foro cilindrico
Gabbia Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto di supporto (spostamento assiale) Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessun cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico