Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NCF3008 VC3
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Foro | Foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale) | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | Guarnizione | Nessun cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -30 – +150°C | Peso(g) | 310.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie VC3, il codice articolo è il seguente: NCF3008 VC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NCF3008 VC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali