Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3205 ATN9C3 |
3303 ATN9C3 |
4305 ATN9C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Disposizione | Foro | Angolo di contatto | Isolamento corrente | EAN | Anello esterno | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.83 € | 1 | 17 giorni | Versione standard | - | 30 gradi | - | 7316577040626 | - | 173.0 | ||
43.68 € | 1 | 17 giorni | Versione standard | - | 30 gradi | - | 7316577060341 | - | 176.0 | ||
51.52 € | 1 | 17 giorni | - | Foro cilindrico | - | Nessun isolamento corrente | 7316571673028 | Senza flangia/scanalatura | 340.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Disposizione
Foro
Angolo di contatto
Isolamento corrente
EAN
Anello esterno
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali